ZHCSFL4A October 2016 – August 2026 TLV3541 , TLV3542 , TLV3544
PRODUCTION DATA
TLV354x 系列运算放大器驱动各种容性负载。但是,在某些情况下,所有运算放大器都可能变得不稳定。运算放大器配置、增益及负载值只是确定稳定性时需要考虑的几个因素。采用单位增益配置的运算放大器最易受到容性负载的影响。容性负载与器件输出电阻以及任何额外的负载电阻相互作用,在小信号响应中产生一个极点,从而使相位裕度降级。请参阅有关不同 CL 值对应的频率响应的典型特性曲线(图 5-6),了解详情。
TLV354x 拓扑结构增强了驱动电容负载的能力。在单位增益下,这些运算放大器在大容性负载下表现良好。请参阅有关推荐的 RS 与电容负载间的关系(图 5-7)和频率响应与电容负载间的关系(图 5-8)的典型特性曲线,了解详情。
图 6-6 示出了提高单位增益配置中容性负载驱动的一种方法,即插入一个与输出串联的 10Ω 转 20Ω 电阻器。此配置显著减少了大容性负载时的振铃。请参见典型特性曲线,频率响应与容性负载间的关系(图 5-8)。但是,如果有一个与容性负载并联的电阻负载,则 RS 会创建一个分压器。这种分压在输出端引入了直流误差,并略微降低了输出摆动。此误差可能微不足道。例如,当 RL = 10kΩ 且 RS = 20Ω 时,输出端的误差约为 0.2%。
图 6-6 单位增益配置的串联电阻器可以改进容性负载驱动