ZHCSXN7B December 2024 – November 2025 TLV3511 , TLV3512
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压 VS = (V+) - (V–) | 6 | V | |
| 差分输入电压 VID | -6 | 6 | V |
| (V–) 的输入引脚(IN+、IN-)(2) | –0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 | -10 | 10 | mA |
| 来自 (V-) 的输出 (OUT) | –0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 输出短路电流 | -100 | 100 | mA |
| 输出短路持续时间 | 10 | s | |
| 结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |