ZHCSXN7B December 2024 – November 2025 TLV3511 , TLV3512
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流输入特性 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VS = 5V,VCM = VS/2 | ±1 | ±5 | mV | |
| VIO | 输入失调电压 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40℃ 至 125℃ | ±6 | mV | ||
| dVIO/dT | 输入失调电压与温度间的关系 | VS = 5V,VCM = VS / 2,TA = -40 至 25℃ and 25 至 125℃ | ±2 | µV/℃ | ||
| VHYS | 迟滞 | VS = 5V,VCM = VS/2 | 2.3 | mV | ||
| VHYS | 迟滞 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40℃ 至 125℃ | 3.5 | mV | ||
| VCM | 共模电压范围 | (V-) - 0.2 | (V+) + 0.2 | V | ||
| IB | 输入偏置电流 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40℃ 至 125℃ | 1.5 | nA | ||
| IOS | 输入失调电流 | VS = 5V,VCM = VS/2 | 10 | pA | ||
| CIN | 输入电容 | 4 | pF | |||
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = VEE - 0.2V 至 VCC + 0.2V | 80 | dB | ||
| DC 输出特性 | ||||||
| VOH | (V+) 的电压摆幅 | VS = 5V,ISource = 4mA | 120 | 225 | mV | |
| VOH | (V+) 的电压摆幅 | VS = 5V,ISOURCE = 4mA,–40°C 至 125°C | 250 | mV | ||
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | VS = 5V,ISink = 4mA | 140 | 225 | mV | |
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | VS = 5V,ISink = 4mA,–40°C 至 125°C | 250 | mV | ||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V,拉取 | 75 | mA | ||
| VS = 5V,灌入 | 85 | |||||
| 电源 | ||||||
| IQ | 每通道电源电流 | VS = 2.7V 至 5V,无负载,输出低电平,TA = –40°C 至 125°C | 1.1 | 2 | mA | |
| VPOR (postive) | 上电复位电压 | 2.2 | V | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 2.7V 至 5.5V,TA = –40℃ 至 125℃ | 93 | dB | ||