ZHCSXN7B December 2024 – November 2025 TLV3511 , TLV3512
PRODMIX
如果所施加的差分输入电压接近比较器的失调电压,则基本比较器配置经常会产生嘈杂的“振荡”输出。该情况可能在输入信号非常缓慢地超过比较器的开关阈值时发生。向比较器添加外部迟滞可防止出现这个问题。
由于 TLV351x 仅具有 2mV 的超小内部迟滞,因此可以通过正反馈环路形式施加外部迟滞,从而根据电流输出状态调整比较器的跳变点。
迟滞传递曲线如下所示。该曲线是一个涉及三个分量的函数:VTH、VOS 和 VHYST:
图 7-2 迟滞传递曲线更多相关信息,请参阅应用手册 SBOA219“具有/不具有迟滞功能的比较器电路”。