ZHCSXJ9B November 2024 – November 2025 TLV3511-Q1 , TLV3512-Q1
PRODMIX
TLV351x-Q1 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 6ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流仅为 1mA。
所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态(输出低电平),直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。同样,TLV351x-Q1 可方便地采用标准引线式和无引线封装,具有轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流等特性。这些特性再加上快速响应时间,使得比较器非常适合用于电流检测、过零检测以及精度和速度至关重要的各种其他应用。
所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TLV3511-Q1 | DCK(SC-70,5) | 2mm × 2.1mm |
| DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm | |
| DRL(SOT,5)(预览) | 1.6mm × 1.6mm | |
| TLV3512-Q1 | DGK(VSSOP,8) | 3.00mm × 4.9mm |
| DSG(WSON,8)(预览) | 2.00mm × 2.00mm |
方框图