ZHCSYJ8E January 2005 – July 2025 TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342S
PRODUCTION DATA
使用 方程式 1 和 方程式 2 来确定反相放大器需要的增益:
确定所需增益后,选择 RI 或 RF 的阻值。由于放大器电路使用 mA 级电流,因此需要选择 kΩ 级阻值。这样可以保持该器件不会消耗过多电流。对于此示例,选择 RI 为 10kΩ,这意味着对 RF 使用 36kΩ。这是由 方程式 3 确定的。