ZHCSHV6E February   2004  – November 2016 TLV271 , TLV272 , TLV274

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
    1.     Device Images
      1.      运算放大器
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 器件比较表
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  建议运行条件
    3. 6.3  热性能信息:TLV271
    4. 6.4  热性能信息:TLV272
    5. 6.5  热性能信息:TLV274
    6. 6.6  电气特性: 直流特性
    7. 6.7  电气特性:输入特性
    8. 6.8  电气特性:输出特性
    9. 6.9  电气特性:电源
    10. 6.10 电气特性:动态性能
    11. 6.11 电气特性:噪声/失真性能
    12. 6.12 典型特性
  7. 7 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
    2.     SOT-23 的
    3.     SOT-23 的
  8. 8 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 轨至轨输出
      2. 8.3.2 失调电压
      3. 8.3.3 驱动容性负载
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
      1. 9.3.1 一般配置
  10. 10电源建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TLV27x 采用 2.7V 至 16V 工作电压,具有 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围,是一个低功耗、高带宽的运算放大器系列,可提供轨至轨输出。因此,该系列是 TLC27x 系列的理想替代器件,适用于轨至轨输出摆幅至关重要的 应用 。TLV27x 的输入电流仅 550μA,可提供 3MHz 带宽。

与 TLC27x 类似,TLV27x 在采用 5V 和 ±5V 电源时具有完整额定性能。最大建议电源电压为 16V,因此可使用多种可充电电池(±8V 电源,低至 ±1.35V)为器件供电。

适用于高阻抗传感器接口的 CMOS 输入特性以及低压运行能力使该系列器件在电池供电应用中成为 TLC27x 的理想替代器件 应用。

该系列所有产品均采用 PDIP 与 SOIC 封装,单通道器件采用小型 SOT-23 封装,双通道器件采用 MSOP 封装,四通道产品采用 TSSOP 封装。

该系列可在 2.7V 电压下运行,因此适用于由锂离子电池供电的系统和当今多种微功耗微控制器(包括 TI 的 MSP430)的工作电源电压范围。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TLV271 SOIC (8) 4.98mm × 3.91mm
SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
PDIP (8) 9.81mm × 6.35mm
TLV272 SOIC (8) 4.98mm × 3.91mm
PDIP (8) 9.81mm × 6.35mm
VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
TLV274 SOIC (14) 8.65mm x 3.91mm
PDIP (14) 3.90mm × 6.35mm
TSSOP (14) 5.00 mm × 4.40 mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。