ZHCSHV6E February 2004 – November 2016 TLV271 , TLV272 , TLV274
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLV27x 采用 2.7V 至 16V 工作电压,具有 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围,是一个低功耗、高带宽的运算放大器系列,可提供轨至轨输出。因此,该系列是 TLC27x 系列的理想替代器件,适用于轨至轨输出摆幅至关重要的 应用 。TLV27x 的输入电流仅 550μA,可提供 3MHz 带宽。
与 TLC27x 类似,TLV27x 在采用 5V 和 ±5V 电源时具有完整额定性能。最大建议电源电压为 16V,因此可使用多种可充电电池(±8V 电源,低至 ±1.35V)为器件供电。
适用于高阻抗传感器接口的 CMOS 输入特性以及低压运行能力使该系列器件在电池供电应用中成为 TLC27x 的理想替代器件 应用。
该系列所有产品均采用 PDIP 与 SOIC 封装,单通道器件采用小型 SOT-23 封装,双通道器件采用 MSOP 封装,四通道产品采用 TSSOP 封装。
该系列可在 2.7V 电压下运行,因此适用于由锂离子电池供电的系统和当今多种微功耗微控制器(包括 TI 的 MSP430)的工作电源电压范围。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV271 | SOIC (8) | 4.98mm × 3.91mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm | |
| TLV272 | SOIC (8) | 4.98mm × 3.91mm |
| PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| TLV274 | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
| PDIP (14) | 3.90mm × 6.35mm | |
| TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm |