ZHCSHQ1G March 2003 – February 2018 TLV2460A-Q1 , TLV2461A-Q1 , TLV2462-Q1 , TLV2462A-Q1 , TLV2463A-Q1 , TLV2464A-Q1
PRODUCTION DATA.
| 引脚 | I/O | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | TLV2460-Q1、
TLV2460A-Q1 |
TLV2461-Q1、
TLV2461A-Q1 |
TLV2462-Q1、
TLV2462A-Q1 |
||
| 1IN | — | — | 2 | I | 反相输入,通道 1 |
| 1IN+ | — | — | 3 | I | 同相输入,通道 1 |
| 1OUT | — | — | 1 | O | 输出,通道 1 |
| 2IN | — | — | 6 | I | 反相输入,通道 2 |
| 2IN+ | — | — | 5 | I | 同相输入,通道 2 |
| 2OUT | — | — | 7 | O | 输出,通道 2 |
| IN | 2 | 2 | — | I | 反相输入 |
| IN+ | 3 | 3 | — | I | 同相输入 |
| GND | 4 | 4 | 4 | — | 负(最低)电源 |
| NC | 1, 5 | 1、5、8 | — | — | 无内部连接 |
| OUT | 6 | 6 | — | O | 输出 |
| SHDN | 8 | — | — | I | 关断 |
| VDD+ | 7 | 7 | 8 | — | 正(最高)电源 |
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | TLV2463-Q1、TLV2463A-Q1 | TLV2464A-Q1 | ||
| 1IN | 2 | 2 | I | 反相输入,通道 1 |
| 1IN+ | 3 | 3 | I | 同相输入,通道 1 |
| 1OUT | 1 | 1 | O | 输出,通道 1 |
| 1SHDN | 6 | — | I | 通道 1 关断 |
| 2IN | 12 | 6 | I | 反相输入,通道 2 |
| 2IN+ | 11 | 5 | I | 同相输入,通道 2 |
| 2OUT | 13 | 7 | O | 输出,通道 2 |
| 2SHDN | 9 | — | I | 通道 2 关断 |
| 3N | — | 9 | I | 反相输入,通道 3 |
| 3IN+ | — | 10 | I | 同相输入,通道 3 |
| 3OUT | — | 8 | O | 输出,通道 3 |
| 4IN | — | 13 | I | 反相输入,通道 4 |
| 4IN+ | — | 12 | I | 同相输入,通道 4 |
| 4OUT | — | 14 | O | 输出,通道 4 |
| IN | — | — | I | 反相输入 |
| IN+ | — | — | I | 同相输入 |
| GND | 4 | 11 | — | 负(最低)电源 |
| NC | 5、7、8、10 | — | — | 无内部连接 |
| OUT | — | — | O | 输出 |
| SHDN | — | — | I | 关断 |
| VDD+ | 14 | 4 | — | 正(最高)电源 |