ZHCSYQ0G November 1996 – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TLV243xQ、 TLV243xAQ |
单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 单位增益下的压摆率 | VO = 1.5V 至 3V, RL = 2kΩ(1), CL = 100pF(1) |
25°C | 0.15 | 0.25 | V/µs | ||
| -40°C 至 +125°C | 0.1 | |||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 10Hz | 25°C | 100 | nV/√Hz | |||
| f = 1kHz | 25°C | 18 | ||||||
| VN(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 25°C | 1.9 | µV | |||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 25°C | 2.8 | ||||||
| In | 等效输入噪声电流 | 25°C | 0.6 | fA√Hz | ||||
| THD + N | 总谐波失真 + 噪声 | VO = 0.5V 至 3.5V, f = 1kHz,RL = 2kΩ(1) |
AV = 1 | 25°C | 0.045% | |||
| AV = 10 | 25°C | 0.4% | ||||||
| 增益带宽积 | f = 10 kHz,RL = 2kΩ(1), CL = 100pF(1) |
25°C | 0.55 | MHz | ||||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | VO(PP) = 2V,AV = 1, RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) |
25°C | 100 | kHz | |||
| ts | 稳定时间 | AV = –1,阶跃 = 0.5V 至 3.5V, RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) |
达 0.1% | 25°C | 6.4 | µs | ||
| 达 0.01% | 25°C | 13.1 | ||||||
| φm | 单位增益下的相位裕度 | RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) | 25°C | 66° | ||||
| 增益裕度 | RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) | 25°C | 11 | dB | ||||