ZHCSQF8C June 2023 – March 2025 TLV2365-Q1 , TLV365-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-7 展示了如何将 TLVx365-Q1 运算放大器用作 SAR ADC 输入和基准引脚驱动器。用于连接物理环境的传感器具有高输出阻抗,无法直接驱动 SAR ADC 输入。TLVx365-Q1 器件具有 20pA(最大值)的超低输入偏置电流,因此不会加载这些高输出阻抗传感器。为了对 SAR ADC 输入端的开关电容器充电,并在给定的采集时间内快速稳定至所需的精度,需要使用连接到这些传感器输出端的宽 GBW 放大器。
在转换(数字化)阶段,ADC 内核从基准输入吸收瞬态电流,为了实现快速稳定并保持稳定的基准电压以实现出色的数字化性能,必须使用宽 GBW 放大器来驱动该基准输入。由于宽 GBW 放大器精度性能存在限制,在复合环路中将 TLVx365-Q1 基准缓冲器与 OPA378 精密放大器一起使用。精密放大器保持低失调电压输出,而 TLVx365-Q1 提供输出驱动和快速稳定性能。