ZHCSYH9D May 1992 – July 2025 TLV2352
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(2) | TLV2352M | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD = 3V | VDD = 5V | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VIC = VICRmin | 25°C | 1 | 5 | 1 | 5 | mV | |||
| 完整范围 | 10 | 10 | |||||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 1 | 1 | pA | ||||||
| 125°C | 10 | 10 | nA | ||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 5 | 5 | pA | ||||||
| 125°C | 20 | 20 | nA | ||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | 25°C | 0 至 2 | 0 至 4 | V | ||||||
| 完整范围 |
0 至 1.75 |
0 至 3.75 |
|||||||||
| IOH | 高电平输出电流 | VID = 1V | 25°C | 0.1 | 0.1 | nA | |||||
| 完整范围 | 1 | 1 | µA | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VID = -1V | IOL = 2mA | 25°C | 115 | 300 | 150 | 400 | mV | ||
| 完整范围 | 600 | 700 | |||||||||
| IOL | 低电平输出电流 | VID = -1V | VOL = 1.5V | 25°C | 6 | 16 | 6 | 16 | mA | ||
| IDD | 电源电流 | VID = 1V | 无负载 | 25°C | 120 | 250 | 140 | 300 | µA | ||
| 完整范围 | 350 | 400 | |||||||||