ZHCSFW1 November 2016
PRODUCTION DATA.
TLVx314-Q1 是专为便携式应用而设计的一系列低功耗、轨至轨输入和输出运算 放大器。这些器件的工作电压介于 1.8V 至 5.5V,单位增益稳定,并且适合广泛的通用 应用。AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地间任一点的小于或等于 10kΩ 的负载。输入共模电压范围包括两个电源轨,并支持将 TLVx314-Q1 用于几乎任何单电源应用。轨至轨输入和输出摆幅可大幅扩大动态范围(尤其在低电源 应用中),因此这些器件是驱动采样模数转换器 (ADC) 的理想器件。
TLVx314-Q1 系列 具有 3MHz 带宽和 1.5V/μs 压摆率,且每个通道仅有 150μA 的电源电流,从而在功耗极低的情况下提供良好的交流性能。在直流 应用 中也具有良好性能,其输入噪声电压极低(在 1kHz 时为 14nV/√Hz),输入偏置电流低 (0.2pA),且典型的输入失调电压为 0.5mV。