ZHCSYK8E June   1996  – July 2025 TLV2231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 提供的选项
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 功耗额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 电气特性:VDD = 3V
    5. 6.5 工作特性,VDD = 3V
    6. 6.6 电气特性,VDD = 5V
    7. 6.7 工作特性,VDD = 5V
    8. 6.8 典型特性
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动大容性负载
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DBV|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压(2) 12 V
VID 差分输入电压(3) –VDD +VDD V
VI 输入电压范围(2)(任何输入端) -0.3V VDD V
II 输入电流(每个输入端) -5 5 mA
IO 输出电流 -50 50 mA
流入 VDD+ 的总电流 -50 50 mA
流出 VDD– 的总电流 -50 50 mA
短路电流的持续时间 (≤ 25°C)(4) 无限
持续总功率耗散 请参阅节 6.2
TA 自然通风条件下的工作温度 TLV2231C 0 70
TLV2231I -40 85
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度,DBV 封装 260
超出绝对最大额定值 的运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
除差分电压外的所有电压值都相对于 VDD–
差分电压是指同相输入端上相对于反相输入端的电压。当输入电压低于 (VDD–) – (0.3V) 时,会产生过大电流。
输出端能够短接到任一电源。将温度和/或电源电压限制为不超过最大额定耗散电压。