ZHCSOE4B December 2022 – September 2024 TLV1851 , TLV1852 , TLV1854 , TLV1861 , TLV1862 , TLV1864
PRODMIX
TLV185x 和 TLV186x 是 40V 毫微功耗比较器系列,具有单通道、双通道和四通道选项。该系列提供具有推挽和开漏输出选项的失效防护 (FS) 输入。这些特性与在 1.8V 至 40V 宽电源电压范围内的毫微功耗运行相结合,使此系列非常适合在低功耗、常开系统中的电压和温度监测等辅助控制功能。
所有器件均具有上电复位 (POR) 功能,这可确保在达到最小电源电压前输出处于已知状态,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和下电期间出现错误输出。
输入具有过轨功能,其中两个输入均可超过电源电压高达 40V,并且仍能正常运行。这使得比较器非常适合高电源电压和低电源电压系统,而不会限制可比较的输入电压范围。同样,内部反向电池保护功能可防止电源引脚上的电池安装不当时损坏比较器。
TLV185x 比较器具有推挽输出级,而 TLV186x 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
TLV1851、TLV1861 | SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm |
TLV1852、TLV1862 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| TLV1854、TLV1864 | TSSOP (14) | 4.40mm x 5.00mm |