ZHCSLV0E September 2022 – July 2025 TLV1811 , TLV1812 , TLV1814 , TLV1821 , TLV1822 , TLV1824
PRODMIX
图 8-15 单稳态多谐振荡器单稳态多谐振荡器有一种使电路可以长久保持的稳定状态。可从外部将电路触发到另一个准稳定状态。因此,可以使用单稳态多谐振荡器来生成所需宽度的脉冲。
通过调整 C2 和 R4 的值来设置所需的脉冲宽度。可以使用 R1 和 R2 的电阻分压器来确定输入触发脉冲的幅度。当 V1 < V2 时,输出会改变状态。二极管 D2 为电容器 C2 提供快速放电路径,以便在脉冲结束时复位。二极管还可防止将同相输入驱动至低于接地值。