ZHDS130A March 2026 – October 2026 TLIN829-Q1
PRODUCTION DATA
RXD 输出结构是开漏输出级。这样就可让 TLIN829-Q1 与 3.3V 和 5V I/O 处理器一起使用。如果处理器的 RXD 引脚没有集成上拉电阻器,则需要连接到处理器 I/O 电源电压的外部上拉电阻器。所选外部上拉电阻器值必须介于 1kΩ 至 10kΩ 之间,具体取决于所使用的电源(请参阅电气特性 中的 IOL)。器件的 VSUP 引脚必须通过一个 100nF 电容器进行去耦,该电容器应靠近 VSUP 电源引脚放置。根据应用要求,系统应在 VSUP 线路上包含额外的去耦电容器。