ZHCSOR2 August 2021 TLIN1039-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN1039-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于车载网络。TLIN1039-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。
TLIN1039-Q1 变送器支持高达 20kbps 的数据速率。TLIN1039-Q1 接收器支持高达 100kbps 的数据速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN1039-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLIN1039-Q1 | SOT-23 (8) (DDF) | 2.90mm x 1.60mm |