ZHCSYO1A July   2009  – July 2025 TLE2142-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 热性能信息
    5. 4.5 工作特性:VCC = 5V
    6. 4.6 工作特性:VCC = ±15V
    7. 4.7 电气特性:VCC = 5V
    8. 4.8 电气特性:VCC = ±15V
    9. 4.9 典型特性
  6. 5详细说明
    1. 5.1 概述
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
值 单位
VCC+ 电源电压(2) 22 V
VCC– 电源电压 -22 V
VID 差分输入电压(3) ±44 V
VI 输入电压范围(任何输入) VCC+ 至 (VCC− – 0.3) V
II 输入电流(每个输入端) ±1 mA
IO 输出电流 ±80 mA
流入 VCC+ 的总电流 80 mA
流出 VCC– 的总电流 80 mA
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) 无限
θJA 封装热阻抗(5)(6) 97.1 °C/W
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 260 °C
TA 自然通风条件下的工作温度范围 -40 至 125 °C
Tstg 贮存温度 -65 至 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC– 之间的中间点为参考基准。
差分电压是相对于 IN– 的 IN+ 上的值。如果输入低于 VCC− − 0.3V,则会产生过大的电流。
输出端可能短路至任一电源。必须限制温度和/或电源电压,从而确保不超过最大额定功耗。
最大功耗是与 TJ(max)、θJA 和 TA 相关的函数。在任何允许的环境温度下,允许的最大功耗为 PD = (TJ(max) – TA)/θJA。在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。