ZHDS101C February 1997 – March 2026 TLE2081 , TLE2081A , TLE2082 , TLE2082A , TLE2084 , TLE2084A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2082C | TLE2082AC | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入偏移电压 |
VIC = 0, RS = 50Ω |
VO = 0 | 25°C | 0.9 | 6 | 0.65 | 4 | mV | |||
| 完整范围 | 8.1 | 5.1 | ||||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 2.3 | 25 | 2.3 | 25 | μV/°C | |||||
| IIO | 输入失调电流 | VIC = 0 | VO = 0 | 25°C | 5 | 100 | 5 | 100 | pA | |||
| 完整范围 | 1.4 | 1.4 | nA | |||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 15 | 175 | 15 | 175 | pA | |||||
| 完整范围 | 5 | 5 | nA | |||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C |
5 到 -1 |
5 到 -1.9 |
5 到 -1 |
5 到 -1.9 |
V | ||||
| 完整范围 |
5 到 -0.9 |
5 到 -0.9 |
||||||||||
| VOM+ | 最大正峰值输出电压摆幅 | IO = – 200μA | 25°C | 3.8 | 4.985 | 3.8 | 4.985 | V | ||||
| IO = – 2mA | 25°C | 3.5 | 4.925 | 3.5 | 4.925 | |||||||
| IO = – 20mA | 25°C | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | |||||||
| VOM– | 最大负峰值输出电压摆幅 | IO = 200μA | 25°C | -3.8 | -4.985 | -3.8 | -4.985 | V | ||||
| IO = 2mA | 25°C | -3.5 | -4.925 | -3.5 | -4.925 | |||||||
| IO = 20mA | 25°C | -1.5 | -4.5 | -1.5 | -4.5 | |||||||
| Avd | 大信号差分电压放大 | RL = 600Ω | 25°C | 80 | 91 | 80 | 91 | dB | ||||
| RL = 2kΩ | 25°C | 90 | 100 | 90 | 100 | |||||||
| RL = 10kΩ | 25°C | 95 | 106 | 95 | 106 | |||||||
| ri | 输入电阻 | VIC = 0 | 共模 | 25°C | 100 | 100 | MΩ | |||||
| 差分 | 6 | 6 | TΩ | |||||||||
| ci | 输入电容 | VIC = 0 | 共模 | 25°C | 1 | 1 | pF | |||||
| 差分 | 9 | 9 | ||||||||||
| zo | 开环输出阻抗 | IO = 0A | 25°C | 请参阅 图 6-17 | 请参阅 图 6-17 | Ω | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 |
VIC = VICRmin, VO = 0 |
RS = 50Ω | 25°C | 85 | 85 | dB | |||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V | 25°C | 82 | 99 | 82 | 99 | dB | ||||
| VO = 0 | RS = 50Ω | 完整范围 | 80 | 80 | ||||||||
| ICC | 电源电流(每个放大器) | VO = 0 | 无负载 | 25°C | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | mA | |||
| 串扰衰减 | VIC = 0 | RL = 2kΩ | 25°C | 120 | 120 | dB | ||||||
| IOS | 短路输出电流 | 25°C | ±65 | ±65 | mA | |||||||