ZHDS074D February 1997 – January 2026 TLE2071 , TLE2071A , TLE2071AM , TLE2071M , TLE2072 , TLE2072A , TLE2072AM , TLE2072M , TLE2074 , TLE2074A , TLE2074AM , TLE2074M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA | TLE2072C | TLE2072AC | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 压摆率 | VO(PP) = 10V,RL = 2kΩ,AVD = - 1,CL = 20pF | 25°C | 32 | 32 | V/μs | |||||
| ts | 趋稳时间 | AVD = − 1,10V 阶跃 | 至 10mV | 25°C | 0.4 | 0.4 | μs | ||||
| 至 1mV | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | RS = 20Ω | f = 10Hz | 25°C | 48 | 48 | nV√Hz | ||||
| f = 10kHz | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| VN(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 1.0Hz 至 10kHz |
25°C | 2.77 | 2.77 | μVpp | |||||
| In | 等效输入噪声电流 | VIC = 0 | f = 1kHz | 25°C | 60 | 60 | fA/√Hz | ||||
| THD+ N | 总谐波失真 + 噪声 | VOUT = 3VRMS,G = 1,f = 1kHz,RL = 10k | 25°C | 0.0032 | 0.0032 | % | |||||
| 90 | 90 | dB | |||||||||
| B1 | 单位增益带宽 | 25°C | 10.6 | 10.6 | MHz | ||||||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | AVD = − 1, CL = 25pF |
25°C | 300 | 300 | kHz | |||||
| φm | 单位增益下的相位裕度 | VI = 10mV, CL = 25pF |
RL = 2kΩ | 25°C | 57° | 57° | |||||