ZHCSWH3E February   1997  – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 器件比较表
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  TLE2021xM 电气特性,VCC = 5V
    5. 5.5  TLE2021M 工作特性,VCC = 5V
    6. 5.6  电气特性 TLE2021xM,VCC = ±15V
    7. 5.7  工作特性 TLE2021M,VCC = ±15V
    8. 5.8  TLE2022xM 电气特性,VCC = 5V
    9. 5.9  TLE2022M 工作特性,VCC = 5V
    10. 5.10 电气特性 TLE2022xM,VCC = ±15V
    11. 5.11 工作特性 TLE2022M,VCC = ±15V
    12. 5.12 TLE2024xM 电气特性,VCC = 5V
    13. 5.13 TLE2024M 工作特性,VCC = 5V
    14. 5.14 电气特性 TLE2024xM,VCC = ±15V
    15. 5.15 工作特性 TLE2024M,VCC = ±15V
    16. 5.16 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型值
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 电压输出器应用
      2. 8.1.2 输入偏移电压归零
      3. 8.1.3 宏模型信息
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
值单位
电源电压,VCC+(2)20V
电源电压,VCC–(2)-20V
差分输入电压,VID(3)±0.6V
输入电压范围,VI(任何输入(2))±VCC
输入电流,II(每个输入)±1mA
输出电流,IO(每个输出):TLE2021±20mA
TLE2022±30
TLE2024±40
流入 VCC+ 的总电流80mA
流出 VCC– 的总电流80mA
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4)无限
持续总功率耗散请参阅 功耗等级
自然通风条件下的工作温度范围,TA-55 至 125 °C
贮存温度范围,Tstg-65 至 150°C
外壳温度(60 秒内)TC:FK 封装260°C
60 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度:JG 封装300°C
应力超出绝对最大额定值下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC− 之间的中间点为参考基准。
差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。如果在输入端之间施加超过约 ±600mV 的差动输入电压,会导致电流过大,除非使用了一些限制电阻。
输出端能够短接到任一电源。将温度、电源电压或两者限制为不超过最大额定耗散电压。