ZHCSWH3E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2021M | TLE2021BM | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VIO | 输入失调电压 | VIC = 0,RS = 50Ω | 25°C | 120 | 500 | 40 | 100 | µV | ||
| 完整范围 | 1000 | 200 | ||||||||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 2 | 2 | µV/°C | |||||
| 输入失调电压长期漂移(2) | 25°C | 0.006 | 0.006 | µV/mo | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 0.2 | 6 | 0.2 | 6 | nA | |||
| 完整范围 | 10 | 10 | ||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 25 | 70 | 25 | 70 | nA | |||
| 完整范围 | 90 | 90 | ||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C | –15 至 13.5 |
–15.3 至 14 |
–15 至 13.5 |
–15.3 至 14 |
V | ||
| 完整范围 | –15 至 13.2 |
–15 至 13.2 |
||||||||
| VOM+ | 最大正峰值 输出电压摆幅 |
RL= 10kΩ | 25°C | 14 | 14.3 | 14 | 14.3 | V | ||
| 完整范围 | 13.8 | 13.8 | ||||||||
| VOM– | 最大负峰值 输出电压摆幅 |
25°C | -13.7 | -14.1 | -13.7 | -14.1 | V | |||
| 完整范围 | -13.6 | -13.6 | ||||||||
| AVD | 大信号差分 电压放大 |
VO = ±10V, RL = 10kΩ |
25°C | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | V/µV | ||
| 完整范围 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| CMRR | 共模 抑制比 |
VIC = VICRmin, RS = 50Ω |
25°C | 100 | 115 | 100 | 115 | dB | ||
| 完整范围 | 96 | 96 | ||||||||
| kSVR | 电源电压 抑制比 (ΔVCC/ΔVIO) |
VCC = ±2.5V 至 ±15V |
25°C | 105 | 120 | 105 | 120 | dB | ||
| 完整范围 | 100 | 100 | ||||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0,空载 | 25°C | 200 | 300 | 200 | 300 | µA | ||
| 完整范围 | 300 | 300 | ||||||||
| ΔICC | 工作温度范围内的 电源电流变化 |
完整范围 | 10 | 10 | µA | |||||