ZHCSYQ6A July 2025 – April 2026 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
| 温度范围 | 输入失调电压 | 器件型号 | 封装 |
|---|---|---|---|
| 0°C 至 70°C | 500µV 200µV |
TLE2021C TLE2021AC |
D(SOIC、8) P(PDIP、8) |
| -40°C 至 85°C | 500µV 200µV |
TLE2021I TLE2021AI |
D(SOIC、8) P(PDIP、8) |
| -55°C 至 125°C | 500µV | TLE2021M | D(SOIC,8) |
| 温度范围 | 输入失调电压 | 器件型号 | 封装 |
|---|---|---|---|
| 0°C 至 70°C | 500µV 300µV |
TLE2022C TLE2022AC |
D(SOIC、8) P(PDIP、8) |
| -40°C 至 85°C | 500µV 300µV |
TLE2022I TLE2022AI |
D(SOIC、8) P(PDIP、8) |
| -55°C 至 125°C | 500µV 300µV |
TLE2022M TLE2022AM |
D(SOIC,8) |
| 温度范围 | 输入失调电压 | 器件型号 | 封装 |
|---|---|---|---|
| 0°C 至 70°C | 1000µV 750µV |
TLE2024C TLE2024AC |
DW(SOIC、16) N(PDIP、14) |
| -40°C 至 85°C | 1000µV 750µV |
TLE2024I TLE2024AI |
DW(SOIC、16) N(PDIP、14) |
| -55°C 至 125°C | 500µV | TLE2024BM | DW(SOIC,16) |