ZHCSSB5
june 2023
TLC69601-Q1
,
TLC69611-Q1
,
TLC69651-Q1
,
TLC69661-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PWP|28
MPDS373B
RTW|24
MPQF167C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PWP|28
PPTD351
RTW|24
QFND748A
订购信息
zhcssb5_oa
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
功能安全型:
可提供用于功能安全系统设计的文档
工作电压 V
CC
范围:3V 至 5.5V
16 个高精度恒定电流阱:
最大输出电流/电压:
30mA/20V:TLC69601-Q1
60mA/20V:TLC69611-Q1
30mA/50V:TLC69651-Q1
60mA/50V:TLC69661-Q1
器件间误差:±2%(典型值)
通道间误差:±2%(典型值)
灵活的调光控制:
全局 8 位最大电流 (MC) 设置
亮度分辨率:高达 15 位
PWM/混合控制模式
高速菊花链接口:
I/O 电压兼容:1.8 V/3.3 V
数据传输速率:高达 20MHz
高系统效率:
自适应余量电压控制 (AHVC)
超低器件功耗:
待机模式:I
CC
≤ 200μA
正常模式:I
CC
≤ 3.5mA
EMI 增强:
可编程接口驱动能力
集成四相相移方案
诊断:
每个区域的 LED 开路/短路检测
器件热关断检测
报告界面选项:
UART 和中断引脚 (INT)
两线制输出:CLK_O 和 SOUT