ZHCSXR4A January   2025  – July 2025 TLC69628-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5修订历史记录
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TLC69628-Q1 是一款 LED 驱动器,它具有 48 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每条通道还实施额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,其最多支持 511 个器件的连接。该接口与同一组中的 LED 驱动器软件兼容,可根据 LED 电流和 LED 总数应用于不同的应用场景。

为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应余量电压控制 (AHVC) 方案,用于优化每条通道和每个器件的余量电压。只需要将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,即可优化来自 DC/DC 的 LED 电源电压。

TLC69628-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和器件的诊断功能。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TLC69628-Q1 RTQ(VQFN,56)
可湿性侧面
8mm × 8mm
DCA(HTSSOP,56) 14mm × 8.1mm
DFD(HTSSOP,56)
有关更多信息,请参阅 节 7
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TLC69628-Q1 简化版原理图 简化版原理图