ZHDS146 March 2026 TLC69623-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | 通道编号 | 最大值通道电流 | 功能安全分类 | 接口 | 软件兼容 |
|---|---|---|---|---|---|
| TLC69621-Q1 | 8 | 60mA | 功能安全型 | SPI | 组 1 |
| TLC69624-Q1 | 24 | ||||
| TLC69627-Q1 | 48 | ||||
| TLC69631-Q1 | 8 | 100mA | |||
| TLC69634-Q1 | 24 | ||||
| TLC69637-Q1 | 48 | ||||
| TLC69622-Q1 | 8 | 60mA | 符合功能安全标准 | SPI | 组 2 |
| TLC69625-Q1 | 24 | ||||
| TLC69628-Q1 | 48 | ||||
| TLC69632-Q1 | 8 | 100mA | |||
| TLC69635-Q1 | 24 | ||||
| TLC69638-Q1 | 48 | ||||
| TLC69623-Q1 | 8 | 60mA | 符合功能安全标准 | CSI | 组 3 |
| TLC69626-Q1 | 24 | ||||
| TLC69629-Q1 | 48 | ||||
| TLC69633-Q1 | 8 | 100mA | |||
| TLC69636-Q1 | 24 | ||||
| TLC69639-Q1 | 48 |