ZHCSE50A September 2015 – March 2016 TLC59291
PRODUCTION DATA.
TLC59291 是一款 8/16 通道恒定灌电流 LED 驱动器。每个通道可通过向内部寄存器写入数据进行开关。所有 16 个通道的恒定电流值均由单个外部电阻设置,并且支持 128 色阶全局亮度控制 (BC)。
TLC59291 具有六类错误标志:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD)、输出漏电检测 (OLD)、基准引脚短路检测 (ISF)、预热报警 (PTW) 以及热故障标志 (TEF)。此外,LOD 和 LSD 功能还具有无形检测模式 (IDM),可在输出关闭时检测这些故障。故障检测结果可通过串行接口端口读取。
TLC59291 在正常工作模式下拥有低静态电流,并且还可在所有输出关闭时进入省电模式,从而将总电流消耗设为 10uA(典型值)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC59291 | VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |