ZHCSWO0C February 1984 – December 2024 TLC556 , TLC556M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | 输入阈值电压 | 25°C | TLC556C | 0.95 | 1.33 | 1.65 | V |
| TLC556I | 1.6 | 2 | 2.4 | ||||
| 完整范围(1) | TLC556C | 0.85 | 1.75 | ||||
| TLC556I | 1.5 | 2.5 | |||||
| 阈值电流 | 25°C | 10 | pA | ||||
| 完整范围(1) | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| V(trigger) | 触发电压 | 25°C | TLC556C | 0.4 | 0.67 | 0.95 | V |
| TLC556I | 0.71 | 1 | 1.29 | ||||
| 完整范围(1) | TLC556C | 0.3 | 1.05 | ||||
| TLC556I | 0.61 | 1.39 | |||||
| I(trigger) | 触发电流 | 25°C | 10 | pA | |||
| 完整范围(1) | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| V(reset) | 复位电压 | 25°C | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V | |
| 完整范围(1) | 0.3 | 1.8 | |||||
| I(reset) | 复位电流 | 25°C,VRESET = VDD | 10 | pA | |||
| 完整范围(1),VRESET = VDD | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| 控制电压(开路)占电源电压的百分比 | 完整范围(1) | 66.7% | |||||
| 放电开启状态电压 | IOL = 1mA,25°C | TLC556C | 0.04 | 0.2 | V | ||
| TLC556I | 0.03 | 0.2 | |||||
| IOL = 1mA,完整范围(1) | TLC556C | 0.25 | |||||
| TLC556I | 0.375 | ||||||
| 放电关闭状态电流 | 25°C | 0.1 | nA | ||||
| 完整范围(1) | TLC556C | 0.5 | |||||
| TLC556I | 120 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –300μΑ,25°C | 1.5 | 1.9 | V | ||
| IOH = –300μΑ,完整范围(1) | TLC556C | 1.5 | |||||
| TLC556I | 2.5 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 1mA,25°C | 0.07 | 0.3 | V | ||
| IOL = 1mA,完整范围(1) | TLC556C | 0.35 | |||||
| TLC556I | 0.4 | ||||||
| IDD | 电源电流(2) | 25°C | 275 | 500 | mA | ||
| 完整范围(1) | TLC556C | 800 | |||||
| TLC556I | 1000 | ||||||