ZHDS025F October   1987  – January 2026 TLC272 , TLC272A , TLC272B , TLC277

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 电气特性
    6. 4.6 电气特性
    7. 4.7 工作特性
    8. 4.8 典型特性
  6. 5参数测量信息
    1. 5.1 单电源与双电源测试电路
    2. 5.2 输入偏置电流
    3. 5.3 低电平输出电压
    4. 5.4 输入偏移电压温度系数
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 单电源供电
      2. 6.1.2 输入特性
      3. 6.1.3 噪声性能
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压(2) 18 V
VID 差动输入电压(3) –VDD +VDD
VI 输入电压范围 任意输入 -0.3 VDD V
II 输入电流 -5 5 mA
IO 输出电流 每个输出 -30 30 mA
流入 VDD 的总电流 45 mA
流出 GND 的总电流 45 mA
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) 无限
TA 自然通风条件下的工作温度 C 后缀 0 70
I 后缀 -40 85
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 D 封装 260
P 封装
PW 封装
60 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 JG 封装 300
应力超出节 4.1下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力额定值,并不表明器件在这些额定值下或者任何其他超过节 4.2所述条件下可正常工作。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值都是相对于网络接地而言的。
差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。
输出端可能短路至任一电源。必须限制温度和/或电源电压,从而确保不超过最大额定功耗(请参阅应用部分)。