ZHCSP39G February 2003 – August 2022 TLC2272-Q1 , TLC2272A-Q1 , TLC2274-Q1 , TLC2274A-Q1
PRODUCTION DATA
TLC227x-Q1 为双通道和四通道 LinCMOS™ 运算放大器。两款器件均在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。TLC227x-Q1 系列器件可为更高速率的应用提供 2MHz 的带宽和 3V/μs 的压摆率。这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入失调电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。TLC227x‑Q1 的噪声电压为 9nV/√Hz,是同类解决方案的二分之一。
TLC227x-Q1 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。
对于精密应用,TLC227xA-Q1 系列器件的最大输入失调电压为 950μV。该器件系列的额定工作电压为 5V 或 ±5V。
这些器件可提供更大的输出动态范围,更低的噪声电压和输入失调电压。凭借这一系列增强特性,TLC227x-Q1 能够用于更广泛的应用。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参阅 TLV2432-Q1 和 TLV2442-Q1。TLC227x-Q1 系列器件的所有参数使这些器件能够适用于大多数汽车应用。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLC2272-Q1、TLC2272A-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| TLC2274-Q1、TLC2274A-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
最大峰-峰值输出电压与电源电压