ZHCSJ14S August 2004 – May 2024 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试电路 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vref | 基准电压 | 请参阅图 7-1 | VKA = Vref,IKA = 10mA | 2470 | 2495 | 2520 | mV | |
| VI(dev) | 整个温度范围内的基准输入电压偏差 (1) | 请参阅图 7-1 | VKA = Vref,IKA = 10mA | 14 | 34 | mV | ||
| ΔVref / ΔVKA | 基准电压变化与阴极电压变化之比 | 请参阅图 7-2 | IKA = 10mA | ΔVKA = 10V - Vref | -1.4 | -2.7 | mV/V | |
| ΔVKA = 36V - 10V | -1 | -2 | mV/V | |||||
| Iref | 基准输入电流 | 请参阅图 7-2 | IKA = 10mA,R1 = 10kΩ,R2 = ∞ | 2 | 4 | µA | ||
| II(dev) | 整个温度范围内的基准输入电流偏差 (1) | 请参阅图 7-2 | IKA = 10mA,R1 = 10kΩ,R2 = ∞ | 0.8 | 2.5 | µA | ||
| Imin | 调节的最小阴极电流 | 请参阅图 7-1 | VKA = Vref | 0.4 | 0.7 | mA | ||
| Ioff | 关闭状态阴极电流 | 请参阅图 7-3 | VKA = 36V,Vref = 0 | 0.1 | 0.5 | µA | ||
| |ZKA| | 动态阻抗 (2) | 请参阅图 7-1 | VKA = Vref,f ≤ 1kHz, IKA = 1mA 至 100mA |
0.2 | 0.5 | Ω | ||