ZHCSY12A June 2007 – March 2025
PRODUCTION DATA
TL4051 系列并联电压基准功能多样、易于使用,适合各种应用。该器件可采用 1.225V 固定输出电压或可调节输出电压,输出电压由外部电阻分压器确定。该器件无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时也可保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流和温度范围内实现稳定的输出电压。
TL4051 具有三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)不等。这样设计人员可以非常灵活地为任何应用选择具有高性价比的产品。TL4051 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最低电流要求为 45μA(典型值),因此是便携式应用中的理想选择。
TL4051xI 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 85°C。TL4051xQ 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 125°C。