ZHCSY12A June   2007  – March 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值 #GUID-19DC26E8-D6A2-4DC2-B060-CBAB9083A539/SLCS1465781
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 TL4051x12I 电气特性
    5. 5.5 TL4051x12Q 电气特性
    6. 5.6 TL4051xI(可调节版本)电气特性
    7. 5.7 TL4051xQ(可调节版本)电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用信息
    1.     18
    2. 7.1 输出电容器
    3. 7.2 SOT-23 引脚连接
    4. 7.3 可调节版本
    5. 7.4 阴极和负载电流
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 订购信息 #GUID-976CEE24-7363-4E17-A58C-B4BF51CF6EAF/SLOS4878286
    2. 8.2 订购信息 #GUID-673FAB83-2025-46A0-94B9-74C174333480/SLOS4875645
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TL4051 系列并联电压基准功能多样、易于使用,适合各种应用。该器件可采用 1.225V 固定输出电压或可调节输出电压,输出电压由外部电阻分压器确定。该器件无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时也可保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流和温度范围内实现稳定的输出电压。

TL4051 具有三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)不等。这样设计人员可以非常灵活地为任何应用选择具有高性价比的产品。TL4051 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最低电流要求为 45μA(典型值),因此是便携式应用中的理想选择。

TL4051xI 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 85°C。TL4051xQ 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 125°C。