ZHCSY11B June   2007  – March 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值 #GUID-0C3A28AF-EAFE-4103-875D-294A55A12D2F/SLOS4567624
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  TL4050x25I 电气特性
    5. 5.5  TL4050x25Q 电气特性
    6. 5.6  TL4050x41I 电气特性
    7. 5.7  TL4050x41Q 电气特性
    8. 5.8  TL4050x50I 电气特性
    9. 5.9  TL4050x50Q 电气特性
    10. 5.10 TL4050x10I 电气特性
    11. 5.11 TL4050x10Q 电气特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 详细说明
  9. 8 应用信息
    1.     21
    2. 8.1 输出电容器
    3. 8.2 SOT-23 引脚连接
    4. 8.3 可与 ADC 或 DAC 搭配使用
    5. 8.4 阴极和负载电流
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 订购信息
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 2.5V、4.096V、5V 和 10V 的固定输出电压
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),50ppm/°C-A 级
    • 0.2%(最大值),50ppm/°C-B 级
    • 0.5%(最大值),50ppm/°C-C 级
  • 低输出噪声:41μVRMS 典型值
  • 宽工作电流范围:
    60μA(典型值)至 15mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C