ZHCSY11B June 2007 – March 2025
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TL4050A50I | TL4050B50I | TL4050C50I | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VZ | 反向击穿电压 | IZ = 100μA | 25°C | 5 | 5 | 5 | V | ||||||
| ΔVZ | 反向击穿电压容差 | IZ = 100μA | 25°C | -5 | 5 | -10 | 10 | -25 | 25 | mV | |||
| 完整范围 | -22 | 22 | -27 | 27 | -42 | 42 | |||||||
| IZ,min | 最小阴极电流 | 25°C | 56 | 74 | 56 | 74 | 56 | 74 | μA | ||||
| 完整范围 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| αVZ | 反向击穿电压的平均温度系数 | IZ = 10mA | 25°C | ±30 | ±30 | ±30 | ppm/°C | ||||||
| IZ = 1mA | 25°C | ±20 | ±20 | ±20 | |||||||||
| IZ = 100μA | 25°C | ±20 | ±20 | ±20 | |||||||||
| 完整范围 | ±50 | ±50 | ±50 | ||||||||||
![]() | 随着阴极电流的变化,反向击穿电压会发生变化 | IZ,min < IZ < 1mA | 25°C | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | mV | |||
| 完整范围 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||
| 1mA < IZ < 15mA | 25°C | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||||
| 完整范围 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| ZZ | 反向动态阻抗 | IZ = 1mA, f = 120Hz, IAC = 0.1 IZ | 25°C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Ω | ||||||
| eN | 宽带噪声 | IZ = 100μA, 10Hz ≤ f ≤10 kHz | 25°C | 93 | 93 | 93 | μVRMS | ||||||
| 反向击穿电压的长期稳定性 | t = 1000 h, TA = 25°C ± 0.1°C, IZ = 100μA | 120 | 120 | 120 | ppm | ||||||||
| VHYST | 热滞后(1) | ΔTA = –40°C 至 125°C | 1.4 | 1.4 | 1.4 | mV | |||||||