ZHDS267C January 2003 – June 2026 TL3474 , TL3474A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TL3474 | TL3474A | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| SR+ | 正压摆率 |
VI = −10V 至 10V, RL = 2kΩ, CL = 300pF |
AV = 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | V/μs | ||
| SR− | 负压摆率 | AV = -1 | 13 | 13 | ||||||
| 微小信号压摆率 | VI = −0.1V 至 0.1V | 0.5 | 0.5 | V/μs | ||||||
| ts | 趋稳时间 | AVD = −1,10V 阶跃 | 达 0.1% | 2 | 2 | μs | ||||
| 达 0.01% | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 1kHz, | RS = 100Ω | 10.8 | 10.8 | nV/√Hz | ||||
| In | 等效输入噪声电流 | f = 1kHz | 2 | 2 | fA/√Hz | |||||
| THD | 总谐波失真 | VO(PP) = 2V 至 20V,RL = 2kΩ, | 0.02 | 0.02 | % | |||||
| AVD = 10,f = 10kHz | ||||||||||
| GBW | 增益带宽积 | f = 100kHz | 4.5 | 4.5 | MHz | |||||
| BW | 功率带宽 | VO(PP) = 20V,RL = 2kΩ, | 85 | 85 | kHz | |||||
| AVD = 1,THD = 5.0% | ||||||||||
| φm | 相位裕度 | RL = 2kΩ, | CL = 0 | 70 | 70 | 度 | ||||
| RL = 2kΩ, | CL = 300pF | 50 | 50 | |||||||
| 增益裕度 | RL = 2kΩ, | CL = 0 | 12 | 12 | dB | |||||
| RL = 2kΩ, | CL = 300pF | 4 | 4 | |||||||
| ri | 差分输入电阻 | VIC = 0 | 540 | 540 | GΩ | |||||
| Ci | 输入电容 | VIC = 0 | 10 | 10 | pF | |||||
| 通道隔离 | f = 10kHz | 101 | 101 | dB | ||||||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz, | AV = 1 | 525 | 525 | Ω | ||||