在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
|
电源电压(2) |
VCC+ |
|
18 |
V |
| VCC– |
|
-18 |
| VID |
差动输入电压(3) |
-36 |
36 |
V |
| VI |
输入电压 |
任意输入 |
VCC– |
VCC+ |
|
| II |
输入电流 |
每路输入 |
-1 |
1 |
mA |
| IO |
输出电流 |
-80 |
80 |
mA |
|
流入 VCC+ 的总电流 |
|
80 |
mA |
|
流出 VCC− 的总电流 |
|
80 |
mA |
|
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) |
无限 |
|
| θJA |
封装热阻抗(5)(6) |
D 封装 |
|
86 |
℃/W |
| N 封装 |
|
80 |
| PW 封装 |
|
113 |
| TJ |
工作虚拟结温 |
|
150 |
℃ |
|
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 |
|
260 |
℃ |
| Tstg |
贮存温度 |
-65 |
150 |
°C |
(1) 超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC−/GND 之间的中间点为参考基准。
(3) 差分电压是指同相输入端上相对于反相输入端的电压。当输入低于 VCC−− 0.3V 时,输入电流可能会过大。
(4) 输出端可能短路至任一电源。限制温度和电源电压,以确保不超过最大额定功耗。
(5) 最大功耗是与 TJ(max)、θJA 和 TA 相关的函数。在任何允许的环境温度下,允许的最大功耗为 PD = (TJ(max) − TA)/θJA。在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
(6) 封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。