ZHCSZC2H October   1997  – December 2025 TL3472

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 工作特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在指定自然通风温度下,VCC± = ±15V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值(1) 最大值 单位
VIO 输入偏移电压

VIC = 0,

VO = 0,

RS = 50Ω

VCC = 5V 25°C 1.5 10 mV
VCC = ±15V 25°C 1.0 10
完整范围(2) 12
aVIO 输入失调电压的温度系数 VCC = ±15V 完整范围(2) 10 μV/°C
IIO 输入失调电流 VCC = ±15V 25°C 0.01 75 nA
完整范围(2) 300
IIB 输入偏置电流 VCC = ±15V 25°C 0.01 500 nA
完整范围(2) 700
VICR 共模输入电压范围 RS = 50Ω 25°C

-15

到

12.8

V
完整范围(2)

-15

到

12.8

VOH 高电平输出电压 VCC+ = 5V VCC– = 0, RL = 2kΩ 25°C 3.7 4.8 V
RL = 10kΩ 25°C 13.6 14.8
RL = 2kΩ 完整范围(2) 13.4
VOL 低电平输出电压 VCC+ = 5V VCC– = 0, RL = 2kΩ 25°C 0.005 0.3 V
RL = 10kΩ 25°C -14.8 -14.3
RL = 2kΩ 完整范围(2) -13.5
AVD 大信号差分电压放大 VO = ±10V, RL = 2kΩ 25°C 25 100 V/mV
完整范围(2) 20
IOS 短路输出电流 来源:VID = 1 V, VO = 0 25°C -10 -75 mA
灌电流:VID =−1V, VO = 0 20 75
CMRR 共模抑制比 VIC = VICR(最小值), RS = 50Ω 25°C 65 97 dB
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) VCC± = ±13.5 V 至 ±16.5 V, RS = 100Ω 25°C 70 97 dB
ICC 电源电流
(每个通道)
VO = 0, 无负载 25°C 0.56 4.5 mA
完整范围(2) 5.5
VCC+ = 5V,VO = 2.5V,VCC– = 0,空载 25°C 4.5
所有典型值均在 TA=25°C 下测得。
对于 TL3472C 器件,完整范围为 0°C 至 70°C,对于 TL3472I 器件,完整范围为 −40°C 至 105°C。