ZHCSKR5E June 2020 – November 2023 LM339LV-Q1 , LM393LV-Q1 , TL331LV-Q1 , TL391LV-Q1
PRODMIX
LV 器件系列包含单路、双路和四路独立电压比较器,这些比较器可在宽电源电压范围内运行。LV 器件可直接替代低压 (≤ 5V) 应用中的标准 TL331-Q1、LM2xx、LM3xx 和 LM290x-Q1 比较器系列,以便提高性能,并增添功能。
LV 器件包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于高阻态,直到达到最小电源电压,从而防止上电和断电期间出现输出瞬变。该系列还具有可升至 6V 而不会造成损坏或相位反转的轨到轨输入。
LV 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,涵盖了 TL331-Q1、LM2xx-Q1、LM3xx 和 LM290x-Q1 比较器系列的范围。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TL331LV-Q1、 TL391LV-Q1 (单通道) | SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm |
| LM393LV-Q1 (双通道) | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
| LM339LV-Q1 (四通道) | SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
| TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
| SOT-23 (14) | 4.20mm x 2.00mm | |
| WQFN (16)(预发布) | 3.00mm × 3.00mm |
方框图