ZHCSKR5E June 2020 – November 2023 LM339LV-Q1 , LM393LV-Q1 , TL331LV-Q1 , TL391LV-Q1
PRODMIX
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LV 器件系列包含单路、双路和四路独立电压比较器,这些比较器可在宽电源电压范围内运行。LV 器件可直接替代低压 (≤ 5V) 应用中的标准 TL331-Q1、LM2xx、LM3xx 和 LM290x-Q1 比较器系列,以便提高性能,并增添功能。
LV 器件包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于高阻态,直到达到最小电源电压,从而防止上电和断电期间出现输出瞬变。该系列还具有可升至 6V 而不会造成损坏或相位反转的轨到轨输入。
LV 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,涵盖了 TL331-Q1、LM2xx-Q1、LM3xx 和 LM290x-Q1 比较器系列的范围。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TL331LV-Q1、 TL391LV-Q1 (单通道) | SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm |
LM393LV-Q1 (双通道) | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
LM339LV-Q1 (四通道) | SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT-23 (14) | 4.20mm x 2.00mm | |
WQFN (16)(预发布) | 3.00mm × 3.00mm |
引脚 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
TL331LV-Q1 | TL391LV-Q1 | |||
名称 | 编号 | 编号 | ||
IN+ | 3 | 4 | I | 正输入 |
IN– | 1 | 3 | I | 负输入 |
OUT | 4 | 1 | O | 集电极开路输出 |
VCC | 5 | 5 | — | 正电源 |
GND | 2 | 2 | — | 接地(负电源) |
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
OUT1 | 1 | 输出 | 比较器 1 的输出引脚 |
IN1– | 2 | 输入 | 比较器 1 的反相输入引脚 |
IN1+ | 3 | 输入 | 比较器 1 的同相输入引脚 |
GND | 4 | — | 负电源 |
IN2+ | 5 | 输入 | 比较器 2 的同相输入引脚 |
IN2– | 6 | 输入 | 比较器 2 的反相输入引脚 |
OUT2 | 7 | 输出 | 比较器 2 的输出引脚 |
V+ | 8 | — | 正电源 |
散热焊盘 | — | — | 直接连接到 GND 引脚 |
引脚 | I/O | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称(1) | SOIC | WQFN | |||
OUT2 | 1 | 15 | 输出 | 比较器 2 的输出引脚 | |
OUT1 | 2 | 16 | 输出 | 比较器 1 的输出引脚 | |
V+ | 3 | 1 | — | 正电源 | |
IN1– | 4 | 2 | 输入 | 比较器 1 的负输入引脚 | |
IN1+ | 5 | 4 | 输入 | 比较器 1 的正输入引脚 | |
IN2– | 6 | 5 | 输入 | 比较器 2 的负输入引脚 | |
IN2+ | 7 | 6 | 输入 | 比较器 2 的正输入引脚 | |
IN3– | 8 | 7 | 输入 | 比较器 3 的负输入引脚 | |
IN3+ | 9 | 8 | 输入 | 比较器 3 的正输入引脚 | |
IN4– | 10 | 9 | 输入 | 比较器 4 的负输入引脚 | |
IN4+ | 11 | 11 | 输入 | 比较器 4 的正输入引脚 | |
GND | 12 | 12 | — | 负电源 | |
OUT4 | 13 | 13 | 输出 | 比较器 4 的输出引脚 | |
OUT3 | 14 | 14 | 输出 | 比较器 3 的输出引脚 | |
NC | — | 3 | — | 没有与内部电路连接 - 保持悬空或 GND | |
NC | — | 10 | — | 没有与内部电路连接 - 保持悬空或 GND | |
散热焊盘 | — | PAD | — | 直接连接到 GND 引脚 |
最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|
电源电压:VS = (V+) – (GND) | –0.3 | 6 | V |
GND 的输入引脚(IN+、IN–) | –0.3 | 6 | V |
进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 | -10 | 10 | mA |
GND 的输出 (OUT) | –0.3 | 6 | V |
输出短路持续时间 | 10 | s | |
结温,TJ | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | –65 | 150 | °C |