ZHCSS29R April 2004 – April 2024 TL103W , TL103WA , TL103WB
PRODUCTION DATA
TL103Wx 器件结合了一个双路运算放大器和一个固定电压基准的构建块,两者通常用于开关模式和线性电源的控制电路。OP AMP1 的同相输入在内部连接到固定的 2.5V 基准,而 OP AMP2 是两个输入均未使用的独立放大器。
升级的 TL103WB 具有更优的特性,例如更宽的电源电压范围(高达 36V)、更低的电源电流(275μA/放大器)和更严格的电压调节。这种调节可以通过运算放大器的低失调电压(典型值为 0.3mV)和电压基准的严格容差(25°C 时为 0.44%,运行温度范围内为 1.04%)来实现。
TL103WB 具有 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TL103W TL103WA |
双通道 + 基准 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| TL103WB | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 2.8mm |