SLOS081M February 1977 – December 2021 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VS | Supply voltage, (VCC+) – (VCC–) | 4.5 | 40 | V |
VI | Input voltage range | (VCC–) + 2 | (VCC+) + 0.1 | V |
TA | Specified temperature | –40 | 125 | °C |