ZHCSMO4O February 1977 – September 2025 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当 TA = 25°C,VS = 40V (±20V),VCM = VS / 2,RLOAD = 10kΩ 连接至 VS / 2,且 CL = 20pF 时(除非另有说明)
| TA = 25°C |
| VCM = VS/2 |
| TA = 125°C |
| f = 0Hz |
| VCM = VS/2 |
| G = –1,25mV 输出阶跃 |
| G = -10 |
| CL = 20pF,G = 1,10mV 阶跃响应 |
| CL = 20pF,G = 1 |
| CL = 20pF,G = 1 |
| TA = 25°C |
| TA = -40°C |
| f = 0Hz |
| G = 1,10mV 输出阶跃 |
| VS = ±10V,VIN = VOUT |
| G = -10 |
| CL = 20pF,G = 1,10mV 阶跃响应 |
| CL = 20pF,G = 1 |