ZHDS268A September 2007 – June 2026 TL082-Q1
PRODUCTION DATA
高温和低温下的数据仅适用器件在自然通风条件下的额定工作温度范围内。


图 5-7 输出电压摆幅与输出电流(拉电流)间的关系(新裸片)
图 5-9 最大峰值间输出电压与电源电压间的关系(旧裸片)
图 5-11 大信号差动电压放大与频率间的关系(旧裸片)
图 5-13 闭环增益与频率间的关系(新裸片)
图 5-17 电源电流与电源电压间的关系(旧裸片)
图 5-23 电压输出器大信号脉冲响应(旧裸片)
| CL = 20pF,G = 1 |
图 5-27 输出电压与经过电流间的关系(旧裸片)

| f = 0Hz |
图 5-33 0.1Hz 至 10Hz 噪声(新裸片)
图 5-35 总谐波失真与频率间的关系(旧裸片)| BW = 80kHz,f = 1kHz |



图 5-10 大信号差分电压放大与自然通风温度间的关系(旧裸片)
| CL = 20pF |
图 5-14 功率耗散与自然通风温度间的关系(旧裸片)
图 5-16 电源电流与自然通风温度间的关系(旧裸片)| VCM = V– |
图 5-20 输入偏置电流与自然通风温度间的关系(旧裸片)
图 5-22 输入偏置电流与温度之间的关系(新裸片)
| CL = 20pF,G = 1 |

| CL = 20pF,G = -1 |
图 5-28 共模抑制比与自然通风温度间的关系(旧裸片)| f = 0Hz |
图 5-32 等效输入噪声电压与频率间的关系(旧裸片)
图 5-34 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系(新裸片)
| BW = 80kHz,VOUT = 1VRMS |
图 5-38 开环输出阻抗与频率间的关系(新裸片)