ZHDS268A September   2007  – June 2026 TL082-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 工作特性
    5. 5.5 典型特性
    6. 5.6 新旧芯片比较
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 应用信息
    1. 7.1 应用信息免责声明
    2. 7.2 应用信息
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
值
VCC+ 电源电压,正极(2) 18V
VCC– 电源电压,负极(2) -18V
VID 差动输入电压(3) ±30V
VI 输入电压(2)(4) ±15V
输出短路的持续时间(5) 无限
持续总功率耗散  (6)
TA 自然通风条件下的工作温度范围 TL082I -40°C 至 85°C
TL082Q -40°C 至 125°C
θJA 封装热阻抗,结至自然通风(7) 97°C/W
TJ 工作虚拟结温 150°C
Tstg 贮存温度范围 -65°C 至 150°C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC– 之间的中间点为参考基准。
差分电压是相对于 IN– 的 IN+ 上的值。
输入电压的幅值绝不能超过电源电压的幅值或 15V,以较小者为准。
输出端可能短接至接地端或任一电源。限制温度和/或电源电压,从而确保不超过额定功耗。
最大功耗是与 TJ(max)、θJA 和 TA 相关的函数。在任何允许的环境温度下的最大允许功率耗散为
方程式 1. P D = [ T J ( m a x ) - T A ] θ J A
在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。