ZHDS065B January   1997  – January 2026 TL051 , TL051A , TL052 , TL052A , TL054 , TL054A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 热性能信息
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 TL05xC 和 TL05xAC 电气特性
    5. 4.5 TL05xI 和 TL05xAI 电气特性
    6. 4.6 典型特性
  6. 5应用和实施
    1. 5.1 应用信息
      1. 5.1.1 输出特性
      2. 5.1.2 输入特性
      3. 5.1.3 噪声性能
      4. 5.1.4 具有可调增益/零值的仪表放大器
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

TL05xI 和 TL05xAI 电气特性

参数 测试条件 TA(1) TL05xI、TL05xAI 单位
VCC± = ±5V VCC± = ±15V
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入偏移电压

VO = 0

VIC = 0

RS = 50Ω

TL051C、Tl052C 25°C 0.75 3.5 0.65 1.5 mV
TL054C 25°C 5.5 4
TL051C、Tl052C 完整范围 5.3 3.3
TL054C 完整范围 8.8 7.3
TL051AC、TL052AC 25°C 0.57 2.8 0.5 0.8
TL054AC 25°C 3.5 1.5
TL051AC、TL052AC 完整范围 4.6 2.6
TL051C、Tl052C 完整范围 6.8
aVIO 输入失调电压的温度系数(2) TL051I 25°C 至 85°C 25 24 μV/°C
TL051AI 25°C 至 85°C 25 23
输入失调电压长期漂移(3) 25°C 0.04 0.04 μV/mo
IIO 输入失调电流

VO = 0

VIC = 0, 25°C 10 100 10 pA
85°C 0.06 10 0.07 nA
IIB 输入偏置电流

VO = 0

VIC = 0, 25°C 20 200 30 pA
85°C 0.6 20 0.7 nA
VICR 共模输入电压范围 25°C -1 至 4

-2.3

到

5.1

-11

到

11

-12.3

到

15.1

V
完整范围 -1 至 4

-11

到

11

VOM+ 最大正峰值输出电压摆幅 RL = 10kΩ 25°C 3 4.2 13 13.9 V
完整范围 3 13
RL = 2kΩ 25°C 2.5 3.8 11.5 12.7
完整范围 2.5 11.5
VOM– 最大负峰值输出电压摆幅 RL = 10kΩ 25°C -2.5 -3.5 -12 -13.2 V
完整范围 -2.5 -12
RL = 2kΩ 25°C -2.3 -3.2 -11 -12
完整范围 -2.3 -11
AVD 大信号差分电压放大(4) RL = 2kΩ 25°C 104 130 120 145 dB
0°C 125 142
85°C 125 142
ri 输入电阻 25°C 1012 1012 Ω
ci 输入电容 25°C 10 10 pF
CMRR 共模抑制比

VIC = VICRmin

VO = 0,

RS = 50Ω

25°C 65 84 75 92 dB
-40°C 65 83 75 90
85°C 65 84 75 93
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO)

VO = 0,

RS = 50Ω

25°C 75 99 75 99 dB
-40°C 75 98 75 98
85°C 75 99 75 99
ICC 电源电流 VO = 0 无负载 25°C 2.6 3.2 2.7 mA
-40°C 2.4 3.2 2.6
85°C 2.5 3.2 2.6
VO1/VO2 串扰衰减 25°C 106.0206 106.0206 dB
SR+ 单位增益下的正压摆率 RL = 2kΩ CL = 100pF 25°C 15.4 9 17.8 V/μs
完整范围 8
SR– 单位增益下的负压摆率 25°C 13.9 9 15.9
完整范围 8
Vn 等效输入噪声电压 RS = 20Ω f = 10Hz 25°C 50 50 nV/√Hz
f = 1kHz 25°C 10.8 10.8
In 等效输入噪声电流 f = 1kHz 25°C 2 2 fA/√Hz
THD 总谐波失真 RS = 1kΩ,f =1kHz RL = 2kΩ 25°C 0.00021 0.00021 %
B1 单位增益带宽 VI = 10mV, CL = 25pF, RL = 2kΩ 25°C 4.5 4.5 MHz
φm 单位增益下的相位裕度 VI = 10mV,CL = 25pF RL = 2kΩ 25°C 60 60 度
完整范围为 –40°C 至 85°C。
针对 TL051A,此参数采用抽样检测的方法进行测试。有关其他测试要求,请联系工厂。本声明与是否测试其他参数无关。
典型值基于在 TA = 150°C 条件下进行 168 小时工作寿命测试期间观察到的输入失调电压移位,使用阿伦尼乌斯方程外推至 TA = 25°C,并假设活化能为 0.96eV。
VCC± = ±5V 时,VO = ±2.3V;VCC± = ±15V 时,VO = ±10V。