ZHDS065B January 1997 – January 2026 TL051 , TL051A , TL052 , TL052A , TL054 , TL054A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 5-4 中的仪表放大器极大得益于 TL05xA 的高输入阻抗和稳定输入失调电压。放大器 U1A、U1B 和 U2A 构成实际的仪表放大器,而 U2B 则提供失调电压零值。电位器 R1 提供增益调整功能。当 R1 = 2kΩ 时,电路增益等于 100;当 R1 = 200kΩ 时,电路增益等于 2。以下公式显示了仪表放大器增益与 R1 之间的函数关系:

当电路增益改变时,需要重新调整失调电压零值。如果另一个应用需要使用 U2B,则 R7 可接地。TL05xA 的低输入失调电压可更大限度地降低电路的直流误差。为了实现更好的匹配,所有电阻器的容差均为 1%。R4、R5、R6 和 R7 之间的匹配可控制此应用的共模抑制比 (CMRR)。
以下公式显示了输入电压等于零时的输出电压。该直流误差可以通过调整失调电压零值电位器来消除;但是,失调电压随时间或温度的任何变化还是会产生误差。要计算失调电压变化产生的误差,请将公式中的三个失调电压分量视为增量失调电压,而不是初始失调电压。德州仪器 (TI) 增强型 FET 具有更高的稳定性,可更大限度地降低输入失调电压随时间变化而产生的误差。假设 VI 等于零,则 VO 可以表示为与失调电压相关的函数:


图 5-4 仪表放大器