7 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (February 2003)to RevisionB (January 2026)
- 删除了“可提供高精度等级(1.5mV,TL051A)”Go
- 将 BIFET 更改为 FETGo
- 删除了“在不增加功耗的情况下,实现更快的压摆率(20V/μs 典型值)”Go
- 将 JFET 更改为 FETGo
- 删除了修调功能详细信息Go
- 删除了双极和 CMOS 功耗对比Go
- 引脚 1 和引脚 5 从 OFFSET1 和 OFFSET2 更新为 NCGo
- 组合了单通道、双通道和四通道电气特性。Go
- 5V 时的输入失调电流值从 4pA 更改为 10pA;15V 时的输入失调电流值从 5pA 更改为 10pAGo
- 10Hz 时的输入噪声从 70nV/√Hz 更改为 50nV/√Hz;1kHz 时的输入噪声从 18nV/√Hz 更改为 10.8nV/√HzGo
- 串扰衰减值从 120dB 更改为 106dBGo
- 更新了“大信号差分电压放大”部分的值。Go
- 组合了单通道、双通道和四通道电气特性。Go
- 更新了“大信号差分电压放大”部分的值。Go