ZHDS065B January 1997 – January 2026 TL051 , TL051A , TL052 , TL052A , TL054 , TL054A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
运算放大器电路中的噪声规格在很大程度上取决于第一级差分放大器中的电流。TL05x 和 TL05xA 具有低输入偏置电流要求,因此具有非常低的电流噪声。当使用大于 50kΩ 的电路阻抗值时,这一特性使得器件尤其优于双极性器件。